Ausbildung zum Metalltechniker (m/w/d) Schwerpunkt Werkzeugbautechnik
Rottenmann, Steiermark, AT
Standort: Rottenmann, Österreich
Land: Österreich
Berufserfahrung: Für Berufseinsteiger, Für Schüler
Tätigkeitsbereich: Lehre
Anstellung: Vollzeit
Kontaktperson: MICHAEL WALTL-SCHUPFER, 0676 / 842451815
DAS LERNST DU
- Du fertigst Bauteile nach technischen Zeichnungen auf konventionellen und rechnerunterstützten Werkzeugmaschinen
- Du planst und konstruierst Bauteile am CAD-Programm, erstellst die dazugehörigen technischen Zeichnungen sowie Stücklisten und stellst die Bauteile selbst her
- Die von dir hergestellten Werkzeuge begleitest du dann im Betrieb von der Probefertigung bis zur Produktfreigabe
- Du arbeitest in einen Top-Team mit Kolleg*innen aus der Konstruktion, Entwicklung und dem Werkzeugbau
- An den Werkzeugen führst du die regelmäßige Wartung und Instandhaltung sowie diverse Optimierungen durch, damit die hohe Bauteilqualität beibehalten werden kann.
DAS KRIEGST DU
- Deine Ausbilder:innen schulen, betreuen und coachen Dich vom 1. Tag Deiner Lehre bis zur LAP und darüber hinaus.
- Dein Dienstort ist unsere mit modernsten Maschinen ausgestattete Lehrwerkstätte sowie in höheren Lehrjahren die berufsspezifischen Abteilungen
- Mitarbeitervergünstigungen bei ausgewählten Firmen und Versicherungen sowie betriebliche Gesundheitsmaßnahmen.
AHT YOUNGSTERS KARRIERESPECIALS
- AHT Youngsters Welcome Week
- AHT Youngsters Academy mit Englischmatura während der Arbeitszeit, Softwarekursen, persönlichkeitsbildenden Seminaren sowie in- & externen Schulungen
- Lehre mit Matura
- Leistungsprämien und das steiermarkweite Top Ticket
- Teambuildings und Lehrlingsausflüge
- Volle Übernahme der Internatskosten
- Sehr gute Chancen auf einen fixen Arbeitsplatz nach der LAP!
FACTS
- Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
- Berufsschule: LBS Graz
- Das Lehrlingseinkommen richtet sich nach dem Kollektivvertrag der Elektro- und Elektronikindustrie und beträgt EUR 1.187,- brutto pro Monat im 1. Lehrjahr (EUR 1.484,- mit abgeschlossener Reifeprüfung).
Der nächste Aufnahmetest findet am 19. März 2025 ab 08.00 Uhr statt!
Anmeldung bis spätestens 14.03.2025 bei Michael Waltl-Schupfer +43 676 842 451 815, michael.waltl-schupfer@aht.at
AHT ist Weltmarktführer im Segment der steckerfertigen Kühl- und Tiefkühlsysteme für Handel und Gewerbe und beliefert den Weltmarkt mit energiesparenden, innovativen und umweltfreundlichen Geräten. Mit unserem Headquarter in Rottenmann und Produktionsstandorten in China, Brasilien und den USA sind wir weltweit auf 4 Kontinenten tätig. Unter dem Dach unseres Mutterkonzerns Daikin sind wir Teil einer starken internationalen Unternehmensgruppe, die unsere Werte und Ideen teilt. Ein Zusammenschluss, der Ihnen unzählige spannende Karrieremöglichkeiten eröffnet. Freuen Sie sich auf ein globales Arbeitsumfeld und attraktive Auf- und Umstiegschancen.
Mein AHT Moment