INŻYNIER SPRZEDAŻY SYSTEMÓW WODY LODOWEJ I WENTYLACJI
Wrocław, PL
U nas znajdziesz przeciwieństwa, które się przyciągają. Jesteśmy częścią globalnej grupy, zajmującej się innowacyjnymi systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, chłodniczymi i klimatyzacyjnymi, w której ze wszystkimi na wszystkich szczeblach jesteśmy po imieniu. Daikin to stabilny pracodawca, u boku którego możesz się dynamicznie rozwijać. Z różnorodnością kulturową zamiast prostoty. Gdzie możesz nie tylko mieć, ale także wcielać w życie naprawdę dobre pomysły.
Szukamy wyjątkowej osoby, która będzie się dobrze u nas czuła na stanowisku:
INŻYNIER SPRZEDAŻY SYSTEMÓW WODY LODOWEJ I WENTYLACJI
Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
- masz wykształcenie wyższe techniczne o preferowanej dla nas specjalizacji klimatyzacja, chłodnictwo, wentylacja, ciepłownictwo lub budowa maszyn i urządzeń
- posiadasz znajomość branży HVAC popartą min. 3-letnim doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku w firmie handlowej o profilu inżynierskim
- łatwo nawiązujesz relacje z nowymi osobami i klientami
- potrafisz prowadzić rozmowy handlowe i finalizować je transakcją
- jesteś osobą samodzielną oraz cenisz pracę zespołową
- cechuje Cię umiejętność analitycznego myślenia
- wyróżnia Cię systematyczność w pracy, planowaniu zadań i realizacji powierzonego budżetu
- lubisz osiągać ambitne cele i czerpiesz z tego satysfakcję
- znasz program AUTOCAD
- posiadasz prawo jazdy kat. B
- posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym
Za co będziesz odpowiadać?
- utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni wykonawcy, inwestorzy, projektanci)
- monitorowanie rynku pod kątem nowych inwestycji w powierzonym regionie
- osiąganie założonych wyników sprzedaży kompleksowych rozwiązań Applied z portfolio Daikin na swoim terenie działania poprzez prezentację produktów oraz pozyskiwanie nowych zamówień (wytwornice wody lodowej, klimakonwektory, centrale wentylacyjne, rooftopy)
- realizacja strategii sprzedażowej oraz dbanie o dobry wizerunek firmy
- wsparcie merytoryczne przy realizowanych projektach
- doradztwo techniczne tj. dobór urządzeń i kompleksowych rozwiązań Applied oraz przygotowanie koncepcji projektowych
- ciągłe rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
Co zyskujesz, dołączając do naszego zespołu?
- pracę w stale rozwijającej się firmie o globalnym zasięgu, będącej liderem w branży HVAC-R
- okazję na pracę z szerokim portfolio efektywnych energetycznie i innowacyjnych technologicznie produktów
- środowisko pracy, w którym ludzie są na pierwszym miejscu
- inspirującego szefa, który ma dużą wiedzę techniczną i biznesową
- możliwość podnoszenia poziomu wiedzy technicznej i handlowej w ramach szkoleń organizowanych lokalnie oraz przez fabryki i centralę europejską firmy Daikin
- dodatkowy komfort w codziennym życiu, czyli opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, bony świąteczne z ZFŚS, premie oraz kartę Multisport dofinansowaną w 50% przez Daikin
- telefon, laptop, auto służbowe z możliwością użytkowania do celów prywatnych
Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.
Dobry klimat zaczyna się od ludzi
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.