INŻYNIER SPRZEDAŻY

Obiekt:  Daikin Poland
Lokalizacja: 

Wrocław, PL

U nas znajdziesz przeciwieństwa, które się przyciągają. Jesteśmy częścią globalnej grupy, zajmującej się innowacyjnymi systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, chłodniczymi i klimatyzacyjnymi, w której ze wszystkimi na wszystkich szczeblach jesteśmy po imieniu. Daikin to stabilny pracodawca, u boku którego możesz się dynamicznie rozwijać. Z różnorodnością kulturową zamiast prostoty. Gdzie możesz nie tylko mieć, ale także wcielać w życie naprawdę dobre pomysły.

 

Szukamy wyjątkowej osoby, która będzie się dobrze u nas czuła na stanowisku: 

 

INŻYNIER SPRZEDAŻY

 

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli: 

  • masz wykształcenie wyższe techniczne o preferowanej dla nas specjalizacji klimatyzacja, wentylacja, ciepłownictwo
  • posiadasz znajomość branży HVAC popartą doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku w firmie handlowej o profilu inżynierskim
  • łatwo nawiązujesz relacje z nowymi osobami i klientami
  • potrafisz prowadzić rozmowy handlowe i finalizować je transakcją
  • jesteś osobą samodzielną oraz cenisz pracę zespołową
  • cechuje Cię umiejętność analitycznego myślenia
  • wyróżnia Cię systematyczność w pracy, planowaniu zadań i realizacji powierzonego budżetu
  • lubisz osiągać ambitne cele i czerpiesz z tego satysfakcję
  • znasz program AUTOCAD
  • posiadasz prawo jazdy kat. B
  • posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym

 

Za co będziesz odpowiadać? 

  • utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz rozwój sieci partnerów handlowych na powierzonym terenie (przede wszystkim firmy instalacyjne, ale także generalni wykonawcy)
  • monitorowanie rynku pod kątem nowych inwestycji w regionie
  • osiąganie założonych wyników sprzedaży komercyjnych systemów HVAC z portfolio Daikin na swoim terenie działania poprzez prezentację produktów oraz pozyskiwanie nowych zamówień (m.in. wytwornice wody lodowej małej i średniej mocy, klimakonwektory, kompaktowe centrale wentylacyjne, systemy VRV, Sky Air)
  • doradztwo techniczne tj. dobór urządzeń i kompleksowych rozwiązań HVAC
  • realizacja strategii sprzedażowej oraz dbanie o dobry wizerunek firmy
  • wsparcie merytoryczne przy realizowanych projektach
  • ciągłe rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych

 

Co zyskujesz, dołączając do naszego zespołu?

  • pracę w stale rozwijającej się firmie o globalnym zasięgu, będącej liderem w branży HVAC-R 
  • okazję na pracę z szerokim portfolio efektywnych energetycznie i innowacyjnych technologicznie produktów 
  • środowisko pracy, w którym ludzie są na pierwszym miejscu 
  • inspirującego szefa, który ma dużą wiedzę techniczną i biznesową 
  • możliwość podnoszenia poziomu wiedzy technicznej i handlowej w ramach szkoleń organizowanych lokalnie oraz przez fabryki i centralę europejską firmy Daikin
  • dodatkowy komfort w codziennym życiu, czyli opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, bony świąteczne z ZFŚS, premie oraz kartę Multisport dofinansowaną w 50% przez Daikin 

 

Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.

 

Dobry klimat zaczyna się od ludzi

Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.