Specjalista/tka ds. Kontroli i Planowania Produkcji

Obiekt:  Daikin Manufacturing Poland
Kategoria:  Manufacturing
Lokalizacja: 

Łódź, PL

Pole niestandardowe 1:  3171

Daikin Manufacturing Poland (DMPO) to zakład produkcyjny zlokalizowany w Ksawerowie koło Łodzi, będący częścią globalnej Grupy Daikin, światowego lidera w dziedzinie rozwiązań grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W naszej fabryce produkujemy pompy ciepła, które wspierają rozwój energooszczędnych technologii i przyczyniają się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości.
Tworzymy środowisko pracy oparte na bezpieczeństwie, jakości oraz ciągłym doskonaleniu procesów. W Daikin wierzymy, że sukces organizacji budują ludzie. Dlatego wspieramy kulturę współpracy oraz tworzymy warunki do rozwoju zawodowego na każdym etapie kariery. Niezależnie od tego, czy pracujesz na produkcji, w utrzymaniu ruchu, jakości, logistyce czy obszarach wsparcia biznesu, stajesz się częścią międzynarodowej organizacji, która rozwija technologie mające realny wpływ na środowisko i komfort życia milionów ludzi.
Dołącz do zespołu Daikin Manufacturing Poland i współtwórz przyszłość nowoczesnych technologii HVAC

Zakres obowiązków: 

 

  • Planowanie i kontrola zasobów ze szczególnym uwzględnieniem łańcucha dostaw komponentów, przy ścisłej współpracy z kierownictwem produkcji, działem zakupów oraz dostawcami. Planowanie i monitorowanie realizacji produkcji w oparciu o prognozy oraz zamówienia klientów.
  • Analiza wyników produkcyjnych oraz identyfikowanie odchyleń pomiędzy planem a rzeczywistymi rezultatami. Identyfikowanie potencjalnych ryzyk mogących wpłynąć na realizację planu produkcyjnego oraz uzgadnianie działań prewencyjnych mających na celu ich uniknięcie lub ograniczenie skutków.
  • Współpraca z dostawcami oraz monitorowanie terminowości dostaw. Utrzymywanie efektywnej komunikacji z dostawcami w celu zapewnienia terminowej dostępności komponentów na potrzeby produkcji.
  • Monitorowanie dostępności komponentów oraz ścisła współpraca z działami zakupów i logistyki. Współpraca i komunikacja z innymi fabrykami w regionie EMEA. Rekomendowanie działań optymalizacyjnych oraz udział w procesie harmonogramowania produkcji.
  • Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań związanych z transportem, dostawami komponentów lub modyfikacją planów produkcyjnych. Analiza procesów w celu wspierania ciągłego doskonalenia oraz zapewnienia wdrażania odpowiednich działań korygujących.
  • Raportowanie kluczowych wskaźników efektywności produkcji (KPI) oraz przygotowywanie analiz. Poprzez raportowanie, aktywny udział w projektach doskonalących oraz skuteczną komunikację pełnienie roli głównego punktu kontaktowego dla dostawców w kwestiach związanych z dostawami i logistyką. Prowadzenie komunikacji z dostawcami w zakresie ich wyników oraz możliwości poprawy efektywności.
  • Organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji fizycznych oraz inwentaryzacji cyklicznych.
  • Współpraca z działami produkcji, jakości, logistyki oraz finansów.
  • Aktywny udział w projektach związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw.
  • Doskonalenie procesów planowania oraz wdrażanie nowych narzędzi i systemów.
  • Identyfikowanie ryzyk związanych z realizacją planu produkcyjnego oraz proponowanie działań korygujących.

Wymagania: 

 

  • Wykształcenie wyższe 
  • Min. 3 lata doświadczenia w planowaniu i kontroli produkcji 
  • Doświadczenie w codziennej pracy z wykorzystaniem języka angielskiego
  • Znajomość procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw (praktyka w środowisku międzynarodowym będzie dodatkowym atutem)
  • MS Office (głownie Excel - poziom zaawansowamy)
  • Znajomość SAP (moduły PP, MM)
  • Wysokie umiejętności analityczne 
  • Prawo jazdy kat. ,,B" 

Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.

Dobry klimat zaczyna się od ludzi

Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.