Inżynier/ka Sprzedaży Usług Serwisowych

Obiekt:  Daikin Airconditioning Central Europe
Lokalizacja: 

Katowice, PL

U nas znajdziesz przeciwieństwa, które się przyciągają. Jesteśmy częścią globalnej grupy, zajmującej się innowacyjnymi systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, chłodniczymi i klimatyzacyjnymi, w której ze wszystkimi na wszystkich szczeblach jesteśmy po imieniu. Daikin to stabilny pracodawca, u boku którego możesz się dynamicznie rozwijać. Z różnorodnością kulturową zamiast prostoty. Gdzie możesz nie tylko mieć, ale także wcielać w życie naprawdę dobre pomysły.

 

 

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

  • masz wykształcenie wyższe techniczne o preferowanej dla nas specjalizacji: klimatyzacja, wentylacja, ciepłownictwo lub inne pokrewne
  • posiadasz znajomość branży HVAC (w szczególności z zakresu klimatyzacji i chłodnictwa)
  • posiadasz doświadczenie zawodowe z branży HVAC (mile widziane doświadczenie w sprzedaży)
  • łatwo nawiązujesz relacje z nowopoznanymi osobami
  • potrafisz prowadzić rozmowy handlowe i finalizować je transakcją
  • jesteś osobą samodzielną oraz cenisz pracę zespołową
  • cechuje Cię umiejętność analitycznego myślenia
  • wyróżnia Cię systematyczność w pracy, planowaniu zadań i realizacji powierzonego budżetu
  • lubisz osiągać ambitne cele i czerpiesz z tego satysfakcję
  • posiadasz prawo jazdy kat. B
  • posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym

 

Za co będziesz odpowiadać?

  • aktywna sprzedaż rozwiązań technicznych Daikin oraz usług serwisowych wraz z realizacją strategii sprzedażowej firmy
  • rozwój sieci kluczowych klientów serwisowych
  • wzmacnianie pozycji Daikin na rynku serwisu, poszukiwanie nowych klientów serwisowych, dbanie o dobry wizerunek firmy
  • bliska współpraca z działem sprzedaży przy realizacji projektów
  • generowanie kontraktów serwisowych oraz nadzór przy realizacji zleceń serwisowych
  • współudział w kształtowaniu strategii sprzedaży usług serwisowych
  • przygotowywanie umów ramowych i sprzedażowych dla usług serwisowych

 

Co zyskujesz dołączając do naszego zespołu?

  • pracę w stale rozwijającej się firmie o globalnym zasięgu, będącej liderem w branży HVAC-R 
  • szerokie portfolio efektywnych energetycznie i innowacyjnych technologicznie produktów 
  • inspirującego szefa, który ma dużą wiedzę techniczną i biznesową 
  • środowisko pracy, w którym ludzie są na pierwszym miejscu 
  • opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, bony świąteczne z ZFŚS, premie oraz doładowanie kafeterii MyBenefit
  • telefon, laptop, auto służbowe z możliwością użytkowania do celów prywatnych

 

 

Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.

Dobry klimat zaczyna się od ludzi

Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.