INŻYNIER SPRZEDAŻY DS. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Opole, Opolskie, PL
U nas znajdziesz przeciwieństwa, które się przyciągają. Jesteśmy częścią globalnej grupy, zajmującej się innowacyjnymi systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, chłodniczymi i klimatyzacyjnymi, w której ze wszystkimi na wszystkich szczeblach jesteśmy po imieniu. Daikin to stabilny pracodawca, u boku którego możesz się dynamicznie rozwijać. Z różnorodnością kulturową zamiast prostoty. Gdzie możesz nie tylko mieć, ale także wcielać w życie naprawdę dobre pomysły.
Szukamy wyjątkowej osoby, która będzie się dobrze u nas czuła na stanowisku:
INŻYNIER SPRZEDAŻY DS. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
- jesteś absolwentem/ką studiów technicznych o preferowanej dla nas specjalizacji klimatyzacja, chłodnictwo, wentylacja, ciepłownictwo lub pokrewnych
- posiadasz już doświadczenie zawodowe w branży HVAC na podobnym stanowisku (sprzedaż urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych)
- łatwo nawiązujesz kontakty
- jesteś osobą samodzielną i dobrze zorganizowaną
- lubisz osiągać ambitne cele i czerpiesz z tego satysfakcję
- posiadasz prawo jazdy kat. B
- znasz dobrze język angielski
Za co będziesz odpowiadać?
- utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi i budowanie nowych kontaktów z klientami (firmy instalacyjne i hurtownie)
- osiąganie dobrych wyników sprzedaży urządzeń grzewczych i urządzeń klimatyzacyjnych typu split na swoim terenie działania poprzez prezentację produktów, doradztwo techniczne oraz pozyskiwanie nowych zamówień
- wsparcie merytoryczne przy realizowanych projektach
- realizacja strategii sprzedażowej oraz dbanie o dobry wizerunek firmy
- ciągłe rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy, korzystając z możliwości, które daje firma
Co zyskujesz dołączając do naszego zespołu?
- pracę w stale rozwijającej się firmie o globalnym zasięgu, będącej liderem w branży HVAC-R
- szerokie portfolio efektywnych energetycznie i innowacyjnych technologicznie produktów
- inspirującego szefa, który ma dużą wiedzę techniczną i biznesową
- środowisko pracy, w którym ludzie są na pierwszym miejscu
- opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, bony świąteczne z ZFŚS, premie oraz dofinansowanie karty Multisport
- telefon, laptop, auto służbowe z możliwością użytkowania do celów prywatnych
Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.
Dobry klimat zaczyna się od ludzi
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.