Inżynier/ka Serwisu Applied

Obiekt:  Daikin Airconditioning Central Europe
Lokalizacja: 

Warsaw, MZ, PL

U nas znajdziesz przeciwieństwa, które się przyciągają. Jesteśmy częścią globalnej grupy, zajmującej się innowacyjnymi systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, chłodniczymi i klimatyzacyjnymi, w której ze wszystkimi na wszystkich szczeblach jesteśmy po imieniu. Daikin to stabilny pracodawca, u boku którego możesz się dynamicznie rozwijać. Z różnorodnością kulturową zamiast prostoty. Gdzie możesz nie tylko mieć, ale także wcielać w życie naprawdę dobre pomysły.

Twój zakres obowiązków
wsparcie techniczne oraz serwisowe klientów na obiektach w zakresie rozwiązań wody lodowej i central wentylacyjnych oferowanych przez Daikin
współpraca z Działem Sprzedaży przy rozwiązywaniu złożonych zagadnień technicznych związanych z obsługą przedsprzedażową oraz posprzedażową produktów Daikin
tworzenie prezentacji szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń technicznych dla Techników wewnętrznych oraz zewnętrznych
koordynacja i nadzór czynności serwisowych wykonywanych przez Techników oraz Podwykonawców
współpraca z Działem Wsparcia Technicznego w centrali w Belgii oraz we Włoszech

Nasze wymagania
znasz działanie układów chłodniczych i elektronicznych
posiadasz wyższe wykształcenie techniczne, preferowane ukończone studia I lub II stopnia w specjalizacji klimatyzacja, chłodnictwo, wentylacja, ciepłownictwo, energetyka
posiadasz min. 3-letnie doświadczenie w branży HVAC-R, mile widziane doświadczenie w układach wody lodowej
komunikatywnie posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie
posiadasz zmysł analityczno-techniczny
cechujesz się dokładnością i odpowiedzialnością w działaniu
wyróżnia Cię umiejętność prowadzenia rozmów z klientami i wysoka kultura osobista
angażujesz się w osobisty rozwój i jesteś gotowy/a do poznawania nowych produktów i rozwiązań Daikin
posiadasz prawo jazdy kat. B oraz gotowości do częstych wyjazdów służbowych

To oferujemy
pracę w stale rozwijającej się firmie o globalnym zasięgu, będącej liderem w branży HVAC-R
szerokie portfolio efektywnych energetycznie i innowacyjnych technologicznie produktów
inspirującego szefa, który ma dużą wiedzę techniczną i biznesową
środowisko pracy, w którym ludzie są na pierwszym miejscu
opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, przelewy świąteczne i dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS, comiesięczne doładowanie kafeterii MyBenefit kwotą 300 zł brutto
telefon, laptop, auto służbowe z możliwością użytkowania do celów prywatnych
nowoczesne narzędzia pracy

Daikin Europe jest spółką należącą do Daikin Industries Ltd. i wiodącym dostawcą technologii w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oczyszczania powietrza oraz chłodnictwa. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę urządzeń, a także rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów z sektora mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 14 200 pracowników w ponad 57 spółkach. Posiada 15 głównych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest promowanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworząc dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to możemy osiągnąć wyłącznie dzięki naszym pracownikom.

Dobry klimat zaczyna się od ludzi
Nasi pracownicy są sercem naszej firmy. Praca w Daikin to praca w pozytywnym środowisku opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu. Wspierając utalentowane zespoły i osoby tworzymy rozwiązania najwyższej jakości. Jesteśmy przekonani, że dołączając do nas zdobędziesz wiele okazji do nauki i rozwoju. Na co dzień angażujemy się w budowanie zróżnicowanej i integracyjnej kultury pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.