Młodszy/a Specjalista/tka ds. Administracji
Warsaw, MZ, PL
U nas znajdziesz przeciwieństwa, które się przyciągają. Jesteśmy częścią globalnej grupy, zajmującej się innowacyjnymi systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, chłodniczymi i klimatyzacyjnymi, w której ze wszystkimi na wszystkich szczeblach jesteśmy po imieniu. Daikin to stabilny pracodawca, u boku którego możesz się dynamicznie rozwijać. Z różnorodnością kulturową zamiast prostoty. Gdzie możesz nie tylko mieć, ale także wcielać w życie naprawdę dobre pomysły.
Twój zakres obowiązków
- prowadzenie recepcji w biurze głównym (zamawianie materiałów biurowych, obsługa poczty, kurierów, kontakt z dostawcami/podwykonawcami w sprawach bieżących)
- dbałość o biuro oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy
- wsparcie organizacji spotkań biznesowych oraz szkoleń dla pracowników
- współpraca z działem personalnym w zakresie zapewnienia narzędzi pracy dla nowych pracowników
Nasze wymagania
- wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (mile widziane w zakresie administracji lub pokrewne)
- dyspozycyjność w wymiarze minimum 24 godzin tygodniowo
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- znajomość pakietu MS Office
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz wysoka kultura osobista
- odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu zadań
- umiejętność organizacji pracy oraz nadawania priorytetów zadaniom
Mile widziane
- pierwsze doświadczenie zawodowe np. z zakresu administracji
Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.
Dobry klimat zaczyna się od ludzi
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.