Interne Preventieadviseur/ milieucoördinator - HSE
Oostende, West Flanders, BE
Daikin Europe is een dochteronderneming van Daikin Industries Ltd. en de toonaangevende leverancier van verwarmings-, koelings-, ventilatie-, luchtzuiverings- en koeltechnologie. Het bedrijf ontwerpt, produceert en brengt een breed portfolio van apparatuur op de markt, evenals op maat gemaakte oplossingen voor residentiële, commerciële en industriële doeleinden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Tot op heden heeft Daikin EMEA meer dan 12 000 werknemers in meer dan 59 geconsolideerde dochterondernemingen. Het heeft 12 grote productiefaciliteiten in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Spanje, Turkije, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ons doel is om duurzame en effectieve oplossingen te stimuleren, waardoor een goed klimaat voor de komende generaties ontstaat. En dit alles kan alleen worden bereikt dankzij onze werknemers.
Daikin Europe N.V. te Oostende is op zoek naar een gepassioneerde preventieadviseur en milieucoördinator. Ligt welzijn op het werk je nauw aan het hart en ben je gebeten door milieu-uitdagingen? Dan is dit misschien wel de job die je zoekt!
Departement
Als preventieadviseur en milieucoördinator kom je terecht in de afdeling Welfare & Environment van het General Affairs departement, waar je samen met zes enthousiaste collega-preventieadviseurs en milieucoördinatoren de dienst vormt. Vanuit het Japanse moederbedrijf wordt er veel aandacht besteed aan veiligheid en milieu of duurzaamheid in het algemeen, waarbij jij een belangrijke rol invult.
Je verantwoordelijkheden
Binnen een dynamische en steeds veranderende werkomgeving werk je het welzijns- en milieubeleid van de organisatie mee uit voor de meer dan 2000 werknemers in België. Daikin Europe heeft ook 4 geïntegreerde ISO managementsystemen. De focus hier is niet enkel gericht op onze productieafdeling, maar ook op andere activiteiten zoals de R&D afdeling en de overige ondersteunende diensten.
Net als verschillende andere leden van de interne dienst combineer je in deze functie veiligheid met milieu. De productieafdeling in Oostende is een Seveso- en GPBV-bedrijf met een eigen fysicochemische waterzuivering. In deze functie rapporteer je direct aan het hoofd van de interne preventiedienst en de manager van General Affairs.
Wil je mee verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het HSE-beleid binnen Daikin Europe? Wil je gezond en veilig werken graag promoten en actief nadenken over mogelijke verbeteringen? Dan is deze job een unieke kans voor jou!
In het team van ‘Welfare & Environment’ zal je de volgende opdrachten en taken uitvoeren en ondersteunen:
- je stelt risicoanalyses op, of ondersteunt de organisatie om deze uit te voeren, en zorgt voor de nodige opvolging,
- je assisteert bij (of voert zelfstandig uit) interne en externe audits binnen de organisatie,
- je onderzoekt afwijkingen ‘niet-conformiteiten’ en formuleert corrigerende maatregelen,
- je stelt systeem- en werkprocedures op in functie van de noden,
- je werkt mee aan continue verbeterprocessen, en draagt jouw HSE projecten,
- je volgt de wijzigingen op in de toepasselijke regelgevingen en zorgt voor implementatie in samenwerking met de andere leden van het ‘Welfare & Environment’ team,
- je organiseert en geeft trainingen aan de organisatie (hiërarchische lijn en medewerkers) over actuele veiligheidsrisico's en voorlichtingscampagnes,
- je houdt de statistische gegevens bij over veiligheid, gezondheid, arbeidsongevallen en milieu-gerelateerde gegevens en assisteert bij data analyses,
- je staat mee in voor de milieukundige opvolging van de waterzuivering, eigen containerpark, stookinstallaties, klimatisatie-installaties, …
- je verzorgt samen met de milieucoördinator de rapporteringen over milieu en duurzaamheid voor het Japanse moederbedrijf en voor de overheid.
Samengevat ondersteun je de organisatie voor het bereiken van de gestelde welzijns doelstellingen en het bereiken van de milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen in het kader van de SDG’s.
Profiel
- Je bent in het bezit van een bachelor of masterdiploma en je hebt een duidelijke interesse in welzijn en milieu. Het hebben van het diploma van preventieadviseur en milieucoördinator is hierbij geen ‘must’ maar je bent bereid om hiervoor de nodige opleidingen te volgen en je hierin continu bij te scholen.
- Je bent geboeid door alles wat preventie, welzijn, milieu en duurzaamheid inhoudt en je wil je loopbaan daarin verder uitbouwen.
- Je bent een teamplayer en je stelt je empathisch en communicatief op.
- Je spreekt vlot Nederlands, maar ook in het Engels kan je communiceren met collega’s en externe partners.
Ons aanbod
Een uitdagende functie met doorgroeimogelijkheden in de Europese hoofdzetel (gecertificeerd met ISO9001, ISO14001, ISO45001 & ISO50001) van een internationaal denkende en opererende onderneming. Wij bieden een vast contract van onbepaalde duur. Wij voorzien een grondige aanvullende opleiding en een sterk motiverende begeleiding gecombineerd met een competitief salaris in overeenstemming
Wij geloven dat onze medewerkers het kloppend hart van ons bedrijf zijn en dat oplossingen van topkwaliteit worden geleverd door getalenteerde mensen in een goede werkomgeving. Als gevolg hiervan leven we in een unieke omgeving op basis van onze mensgerichte aanpak, waar we de uniciteit van elke persoon waarderen en waar we echt geloven in het onbeperkte potentieel van mensen. Een goed klimaat begint bij mensen.