Fă cunoștință cu echipa

Ești pregătit să deschizi noi drumuri alături de noi? Atunci aplică la Daikin Central Europe.

⟶ Explorează oportunitățile pe care le avem pentru tine

Potrivire perfectă

Lucrăm la nivel internațional. Așadar, nu este o surpriză că engleza este limba folosită pentru afaceri. Desigur, cu clienții noștri și în cadrul echipelor noastre vorbim și în limbile native.

La Daikin Central Europe, suntem oameni cu pregătiri profesionale versatile: de la managementul de produs la logistică, de la marketing la managementul experienței clienților, de la știința datelor la resurse umane, de la finanțe și control de gestiune la controlul creditelor. Deoarece compania noastră crește rapid, suntem destul de siguri că există o oportunitate care te așteaptă. Dorești să lucrezi îndeaproape cu clienții? Minunat, atunci ar trebui să aplici la una dintre pozițiile vacanțe din echipele noastre de Vânzări și Service din una din cele 16 țări din Europa Centrală și de Est sau la sediul nostru central.

⟶ Explorează oportunitățile pe care le avem pentru tine

 

 

  • Potrivire perfectă

    Lucrăm la nivel internațional. Așadar, nu este o surpriză că engleza este limba folosită pentru afaceri. Desigur, cu clienții noștri și în cadrul echipelor noastre vorbim și în limbile native.

    La Daikin Central Europe, suntem oameni cu pregătiri profesionale versatile: de la managementul de produs la logistică, de la marketing la managementul experienței clienților, de la știința datelor la resurse umane, de la finanțe și control de gestiune la controlul creditelor. Deoarece compania noastră crește rapid, suntem destul de siguri că există o oportunitate care te așteaptă. Dorești să lucrezi îndeaproape cu clienții? Minunat, atunci ar trebui să aplici la una dintre pozițiile vacanțe din echipele noastre de Vânzări și Service din una din cele 16 țări din Europa Centrală și de Est sau la sediul nostru central.

    ⟶ Explorează oportunitățile pe care le avem pentru tine

Oameni interesanți cu minți grozave

Vlad Ciucheş

User Experience Coordinator

Lucrez la Daikin din 2020, când am inceput ca şi Trainee în cadrul departamentului Tehnical Customer Service. După multe schimbări ale rolului meu, pot spune că Daikin oferă numeroase oportunităţi pentru dezvoltare, care m-au ajutat să cresc din punct de vedere profesional şi să mă descopăr. Cei mai importanţi factori care contribuie la acest aspect sunt provocările constante care apar datorită adaptării permanente a organizaţiei, oamenii din echipă care îţi oferă mereu sprijinul de care ai nevoie şi managementul care fructifică valorile tale şi pune accent pe ceea ce tu îţi doreşti să faci.

 

 

 

 

Nu găsești un loc de muncă care te provoacă?

Suntem bucuroși să primim CV-ul tău ca aplicație spontană. Căutăm întotdeauna talente noi și profesioniști!

⟶ Rămâi conectat