Inżynier Sprzedaży ds. Urządzeń Grzewczych i Klimatyzacyjnych

Obiekt:  Daikin Airconditioning Central Europe
Lokalizacja: 

Warsaw, MZ, PL

U nas znajdziesz przeciwieństwa, które się przyciągają. Jesteśmy częścią globalnej grupy, zajmującej się innowacyjnymi systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, chłodniczymi i klimatyzacyjnymi, w której ze wszystkimi na wszystkich szczeblach jesteśmy po imieniu. Daikin to stabilny pracodawca, u boku którego możesz się dynamicznie rozwijać. Z różnorodnością kulturową zamiast prostoty. Gdzie możesz nie tylko mieć, ale także wcielać w życie naprawdę dobre pomysły.

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli: 

  • jesteś absolwentem/ką studiów technicznych o preferowanej dla nas specjalizacji klimatyzacja, chłodnictwo, wentylacja, ciepłownictwo  lub pokrewnych
  • posiadasz już doświadczenie zawodowe w branży HVAC na podobnym stanowisku  (sprzedaż urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych) w firmie o profilu inżynieryjnym
  • łatwo nawiązujesz kontakty 
  • jesteś osobą samodzielną i dobrze zorganizowaną 
  • lubisz osiągać ambitne cele i czerpiesz z tego satysfakcję 
  • posiadasz prawo jazdy kat. B 
  • znasz dobrze język angielski 

 

Za co będziesz odpowiadać? 

  • utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi i budowanie nowych kontaktów z klientami (firmy instalacyjne i hurtownie)
  • osiąganie dobrych wyników sprzedaży urządzeń grzewczych i urządzeń klimatyzacyjnych typu split na swoim terenie działania poprzez prezentację produktów, doradztwo techniczne oraz pozyskiwanie nowych zamówień
  • wsparcie merytoryczne przy realizowanych projektach
  • realizacja strategii sprzedażowej oraz dbanie o dobry wizerunek firmy
  • ciągłe rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy, korzystając z możliwości, które daje firma

 

Co zyskujesz dołączając do naszego zespołu? 

  • pracę w stale rozwijającej się firmie o globalnym zasięgu, będącej liderem w branży HVAC-R 
  • szerokie portfolio efektywnych energetycznie i innowacyjnych technologicznie produktów 
  • inspirującego szefa, który ma dużą wiedzę techniczną i biznesową
  • środowisko pracy, w którym ludzie są na pierwszym miejscu
  • opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, bony świąteczne z ZFŚS, premie oraz doładowanie kafeterii MyBenefit
  • telefon, laptop, auto służbowe z możliwością użytkowania do celów prywatnych

 

Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.

Dobry klimat zaczyna się od ludzi

Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.