Inżynier/ka Sprzedaży Projektowej

Obiekt:  Daikin Airconditioning Central Europe
Lokalizacja: 

Warsaw, MZ, PL

U nas znajdziesz przeciwieństwa, które się przyciągają. Jesteśmy częścią globalnej grupy, zajmującej się innowacyjnymi systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, chłodniczymi i klimatyzacyjnymi, w której ze wszystkimi na wszystkich szczeblach jesteśmy po imieniu. Daikin to stabilny pracodawca, u boku którego możesz się dynamicznie rozwijać. Z różnorodnością kulturową zamiast prostoty. Gdzie możesz nie tylko mieć, ale także wcielać w życie naprawdę dobre pomysły.

 

Twój zakres obowiązków
utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (projektanci, inwestorzy, architekci)

monitorowanie rynku pod kątem nowych inwestycji w regionie
osiąganie dobrych wyników w pozyskiwaniu nowych projektów inwestycyjnych
wsparcie merytoryczne przy realizowanych projektach
doradztwo techniczne tj. dobór urządzeń i kompleksowych rozwiązań HVAC oraz przygotowanie koncepcji projektowych
prowadzenie szkoleń dla projektantów i architektów z zakresu kompleksowych rozwiązań HVAC
ciągłe rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych

 

Nasze wymagania
wykształcenie wyższe techniczne o preferowanej dla nas specjalizacji klimatyzacja, chłodnictwo, wentylacja, ciepłownictwo lub budowa maszyn i urządzeń
co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży HVAC na podobnym stanowisku w firmie o profilu inżynierskim, obejmujące pracę z agregatami wody lodowej oraz systemami VRV (freonowymi)
łatwość w nawiązywaniu relacji z nowymi osobami
umiejętność prowadzenia i finalizowania rozmów handlowych
orientacja na osiąganie ambitnych celów
umiejętność myślenia analitycznego
samodzielność oraz systematyczność w pracy, planowaniu zadań i realizacji powierzonego budżetu
znajomość programu AUTOCAD
prawo jazdy kat. B
komunikatywna znajomość języka angielskiego

 

To oferujemy
pracę w stale rozwijającej się firmie o globalnym zasięgu, będącej liderem w branży HVAC-R

szerokie portfolio efektywnych energetycznie i innowacyjnych technologicznie produktów
inspirującego szefa, który ma dużą wiedzę techniczną i biznesową
środowisko pracy, w którym ludzie są na pierwszym miejscu
opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, przelewy świąteczne i dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS, comiesięczne doładowanie kafeterii MyBenefit kwotą 300 zł brutto
telefon, laptop, auto służbowe z możliwością użytkowania do celów prywatnych

 

Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.

Dobry klimat zaczyna się od ludzi

Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.