HVAC Consulting Sales - Antwerpen/Limburg

Organisatie:  Daikin Belgium
Functiecategorie:  Sales
Locatie: 

Herentals, Antwerpen, BE

ID van de vacature:  1482

Ons bedrijf

 

Heb je ooit gehoord van Daikin Belux? Het is veel meer dan een warmtepomp- en airconditioningmerk.

 

Daikin is een grote familie die sinds 1982 in België gevestigd is en waar comfort, betrouwbaarheid, duurzaamheid en menselijkheid hoog in het vaandel staan.

 

We zijn ervan overtuigd dat een kwaliteitsvolle toekomst eerst en vooral begint met de juiste mensen.

 

Want werken bij Daikin betekent werken aan een betere, durzamere toekomst voor iedereen.

 

We werken elke dag aan de energieoplossingen van morgen en maken elke dag duizenden levens comfortabeler, energiezuiniger en duurzamer. En jij kunt daar deel van uitmaken.

 

Daikin Belux is een voortdurend groeiend bedrijf, dus er is ruimte voor de medewerkers om door te groeien. Als je de capaciteiten, de ambitie en het doorzettingsvermogen hebt, zijn de carrièremogelijkheden eindeloos.

 

Wil je werken en evolueren voor een bedrijf dat leider is in innovatieve, duurzame HVAC-oplossingen?

 

Het is nu of nooit!

 

 

Jobinhoud

 

  • U bent verantwoordelijk voor de opvolging van projecten in studiebureaus, architecten, grote hoofdaannemers, projectontwikkelaars, voorschrijvers en industrie.
  • U onderhoudt een bestaand installateursnetwerk, bouwt dit verder uit in de regio en functioneert als dé Daikin contactpersoon voor de installateur.
  • U houdt hen op de hoogte van de ontwikkeling van de reeks innovatieve oplossingen en vergroot de zichtbaarheid van Daikin in de sector.
  • U biedt hen technisch en commercieel ondersteuning vanaf de haalbaarheidsstudie tot de eigenlijke uitvoering van hun projecten.
  • U acteert als een soort Project Leider.

 

 

Jouw taken

 

  • Onderhouden en ontwikkelen van relaties met marktpartijen.
  • Nieuwe kansen opsporen: u initieert nieuwe contacten, ontdekt nieuwe projecten.
  • Ondersteunt uw contactpersoon bij het zoeken naar technische oplossingen en bereidt commerciële offertes voor. Je hebt ook een speciale focus op het informeren en coördineren van de informatiestroom naar de verschillende partners.
  • Neemt actief deel aan de creatie van nieuwe projecten en onderhandelt op alle niveaus.
  • Je volgt je portefeuille van bestaande en toekomstige projecten aandachtig op om de slaagkansen en de uitvoering door Daikin te optimaliseren.
  • Functie in te vullen in regio Herentals & omgeving.

 

 

Jouw profiel

 

  • Je hebt een bachelor- of masterdiploma met een technische/commerciële oriëntatie
  • Ervaring in de HVAC sector is een troef
  • Je bent geïnteresseerd in het leren kennen van de verschillende Daikin-producten, en in het technisch begrijpen hoe ze werken.
  • Je kan proactief en zelfstandig werken.
  • Het spreekt voor zich dat je kwaliteit in je werk uiterst belangrijk vindt en je wil de klanten helpen om de beste oplossing te vinden
  • Je hebt aanleg voor prospectie en het verlenen van service
  • Je spreekt vloeiend Nederlands, en elke andere taal is een pluspunt

 

 

Ons aanbod

 

Bij Daikin kan je uitkijken naar een gevarieerde job bij een internationale marktleider.

 

Vanaf het begin krijg je een uitgebreide interne opleiding en persoonlijke ondersteuning.

 

Je krijgt de kans om je binnen Daikin Belux en doorheen EMEA te ontwikkelen volgens jouw carrièreplan.

 

Naast een competitief salaris bieden we je een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals

 

  • Telefoon & gsm-abonnement
  • Internet thuis
  • DKV hospitalisatie- en tandartsverzekering (voor u & u gezin)
  • AG groepsverzekering
  • Cafetariaplan (multimedias, extra dagen verlof, persioenbesparing,…)
  • Onkostenvergoeding
  • Wagen & tankkaart
  • Eco-cheques & maaltijdcheques
  • Jaarlijkse bonus
  • 20 dagen verlof + 9 ADV dagen

 

 

Interesse?

 

Ben je geïnteresseerd in ons aanbod? Ben je nieuwsgierig naar de carrièremogelijkheden bij Daikin?

Stuur dan je CV naar talent.acquisition@daikin.be.