HVAC Project Engineer (industrial) - Gent of Herentals
Sint-Denijs-Westrem, Oost-Vlaanderen, BE Herentals, Antwerpen, BE
Ons bedrijf
Heb je ooit gehoord van Daikin Belux? Het is veel meer dan een warmtepomp- en airconditioningmerk.
Daikin is een grote familie die sinds 1982 in België gevestigd is en waar comfort, betrouwbaarheid, duurzaamheid en menselijkheid hoog in het vaandel staan.
We zijn ervan overtuigd dat een kwaliteitsvolle toekomst eerst en vooral begint met de juiste mensen. Want werken bij Daikin betekent werken aan een betere, duurzamere toekomst voor iedereen.
We werken elke dag aan de energieoplossingen van morgen en maken elke dag duizenden levens comfortabeler, energiezuiniger en duurzamer. En jij kunt daar deel van uitmaken.
Daikin Belux is een voortdurend groeiend bedrijf, dus er is ruimte voor de medewerkers om door te groeien. Als je de capaciteiten, de ambitie en het doorzettingsvermogen hebt, zijn de carrièremogelijkheden eindeloos.
Wil je werken en evolueren voor een bedrijf dat leider is in innovatieve, duurzame HVAC-oplossingen?
Het is nu of nooit!
Jouw rol
Heb je gevoel voor verkoop en een passie voor HVAC?
Wil je deel uitmaken van een dynamisch team? Wil je meer weten over de carrièremogelijkheden bij Daikin?
Daikin biedt het breedste gamma warmtepompen en oplossingen en dit voor zowel residentiële, commerciële als industriële toepassingen.
Jouw taken
Als lid van het interne verkoopteam ben je actief in de volgende domeinen:
- Je ondersteunt zowel je collega’s als onze klanten. Dat gaat van installateurs, retailers en aannemers tot architecten, studiebureaus en bouwpromotoren.
- Je begeleidt klanten in het realiseren en optimaliseren van al hun verwarmings-, ventilatie- en koelingprojecten. Jij stelt oplossingen voor op maat van ieder uniek project.
- Je verstrekt deskundig technisch en commercieel advies aan de klant. Je wint waar nodig informatie in om hen perfect te kunnen begeleiden.
- Je maakt offertes op en legt ze voor aan de klant.
- Samen met de collega's external sales onderhoud je blijvende relaties met ons klantennetwerk.
- Je hebt een oog voor commerciële opportuniteiten en houdt de markt in de gaten, zo identificeer je boeiende nieuwe uitdagingen voor Daikin.
- Je krijgt de kans om je onder begeleiding van onze experten te specialiseren in technische oplossingen
Jouw profiel
- Je hebt een bachelordiploma elektromechanika, optie HVAC is een plus.
- Je spreekt Nederlands en hebt kennis van Engels.
- Kennis van lucht/lucht en/of lucht/water warmtepompen is een troef.
- Je hebt een flair voor verkoop en blijft gepassioneerd door technologie.
- Je bent communicatief en assertief, maar ook nauwgezet en precies in je berekeningen.
Aanbod
Bij Daikin kan je rekenen op een afwisselende job, bij een internationale marktleider, die mensen stimuleert om door te groeien en in teamverband te werken.
Vanaf je start kan je rekenen op grondige interne training en persoonlijke begeleiding.
Een competitief salaris dat wordt aangevuld met een aantrekkelijk pakket extra legale voordelen.
- Telefoonabonnement
- Internet thuis
- DKV hospitalisatie & tandartszorg verzekering (voor u & uw gezin)
- AG groepsverzekering
- Cafetariaplan (multimedias, fiets, extra verlof dagen, enz.)
- Wagen & tankkkaart
- Ecocheques & maaltijdcheques
- Jaarlijksbonus
- 20 vakantiedagen + 9 ADV dagen
Interesse?
Ben je benieuwd wat je carrièremogelijkheden kunnen zijn bij Daikin?
Aarzel niet om je CV en motivatie op te sturen naar talent.acquisition@daikin.be