DAIKIN INDUSTRIES LIMITED
Daikin Industries Limited to marka, której korzenie sięgają 1924 roku, kiedy Akira Yamada założył w Osace firmę Osaka Kinzoku Kogyosho Ltd. Początkowo produkowała ona elementy dla lotnictwa i przemysłu metalowego, jednak już w latach 30. rozpoczęła pionierskie prace nad czynnikami chłodniczymi, torując drogę dynamicznemu rozwojowi branży klimatyzacyjnej na świecie.
W 1963 roku firma przyjęła nazwę Daikin Industries Ltd., a kolejne dekady stały się pasmem przełomów technologicznych – od pierwszych kompaktowych sprężarek i systemów klimatyzacji, aż po rewolucyjny system VRV, wprowadzony na rynek japoński w 1982 roku, który zmienił standardy efektywności energetycznej w budynkach komercyjnych.
Dziś Daikin to ceniony lider największy na świecie producent systemów HVAC, obecny w ponad 170 krajach i ceniony za połączenie japońskiej precyzji, innowacyjności oraz dbałości o środowisko. Firma jako jedyna na rynku opracowuje zarówno urządzenia, jak i czynniki chłodnicze we własnym zakresie, co pozwala jej wyznaczać globalne standardy jakości i efektywności energetycznej.
Zakład Daikin w Ksawerowie jest częścią tej niezwykłej, ponad 100-letniej historii. To tutaj globalne technologie spotykają się z lokalnym zaangażowaniem i realnym wpływem na jakość życia tysięcy klientów w Europie. Pracując w Daikin, stajesz się częścią firmy, która od dziesięcioleci zmienia oblicze komfortu wewnętrznego – od klimatyzacji w japońskich pociągach lat 30., aż po nowoczesne pompy ciepła wspierające europejską transformację energetyczną.
DAIKIN EUROPE N.V
Fabryka Daikin Europe N.V. w Ostendzie jest jednym z najważniejszych ośrodków produkcyjnych i technologicznych Daikin na świecie. Jej historia sięga 1973 roku, kiedy rozpoczęła działalność jako pierwsza europejska fabryka japońskiego producenta systemów HVAC. Od tamtego czasu zakład stał się jednym z najnowocześniejszych centrów produkcji pomp ciepła i klimatyzacji w Europie. Zakład produkcyjny jest spółką matką dla Daikin Manufacturing Poland.
Pierwsze lata działalności koncentrowały się na montażu i produkcji podstawowych systemów klimatyzacyjnych, stopniowo przejmując część produkcji z Japonii, co umacniało pozycję fabryki w strukturach firmy. W ostatnich latach fabryka stała się przykładem europejskiej transformacji przemysłowej w duchu Industry 4.0. W ostatnich latach fabryka zainwestowała w nowe linie produkcji pomp ciepła Daikin Altherma i w pełną modernizację systemów obróbki blach. Ostendzka fabryka zdobyła tytuł Factory of the Future aż cztery razy: w 2017, 2020, 2023 i 2026, co oznacza, że przez 12 lat z rzędu spełnia najwyższe europejskie standardy innowacyjności i zrównoważonej produkcji. Nagroda potwierdza wyjątkową jakość procesów produkcyjnych, zaawansowaną cyfryzację i zaangażowanie w ochronę środowiska.
Dołącz do Daikin w Ksawerowie i twórz z nami globalną przyszłość, powstającą lokalnie
Daikin Altherma 4 powstaje według najwyższych europejskich standardów jakości. Komponenty wewnętrzne powstają w Czechach i Niemczech. To podejście zapewnia szybką dostępność, precyzję wykonania i pełną kontrolę jakości – od projektu po gotowe urządzenie. Altherma 4 to nie tylko moc i efektywność. To także:
- inteligentne sterowanie z poziomu aplikacji Daikin Onecta,
- łatwa instalacja dzięki fabrycznie montowanym komponentom i nowemu, intuicyjnemu interfejsowi
- najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki m.in. wbudowanemu separatorowi gazu zaworom antyzamarzaniowym i czujnikowi wycieku.
Dlaczego to dla nas ważne?
Bo Altherma 4 to coś więcej niż produkt – to efekt ponad 100 lat innowacji Daikin oraz dowód na to, że globalna technologia może mieć lokalne serce. Dzięki zakładowi w Ksawerowie mieszkańcy regionu tworzą rozwiązania, które trafiają do domów w całej Europie, wspierając transformację energetyczną i redukcję emisji CO₂. Aby lepiej poznać naszą technologię, flagowe produkty oraz Daikin Altherma 4 - nowoczesny model pompy ciepła, który będziemy produkować w naszej fabryce Daikin Manufacturing Poland w Ksawerowie, obejrzyj film zamieszczony poniżej.
Źródłem rozwoju Daikin są trzy aspekty: ludzie, środowisko i duch przedsiębiorczości.
Razem z nami będziesz mieć szansę zmieniać świat na lepszy!
Daikin Altherma 4 H doskonale współpracuje z istniejącymi instalacjami grzejnikowymi, oferując temperaturę wody na zasilaniu (LWT) na poziomie 70–75°C, nawet przy spadkach temperatury zewnętrznej do -15°C. To znakomity wybór dla modernizacji oraz budynków, które potrzebują stabilnego, wysokowydajnego ogrzewania.
Stworzona z myślą o maksymalnej efektywności, Daikin Altherma 4 H została wyposażona w komponenty produkowane w całości przez Daikin – od sprężarki, przez wentylator, po mikrokanałowy wymiennik ciepła – zaprojektowane specjalnie dla tej technologii. Takie podejście pozwala ograniczyć koszty energii i gwarantuje niezawodną pracę w ciągu całego roku.
Wybierz Daikin Altherma 4 H, aby oferować instalacje, które zapewnią klientom pewność działania, wysoką efektywność i łatwą integrację z obecnymi systemami grzewczymi.
DAIKIN W EUROPIE - ZOBACZ, JAK POWSTAJĄ NASZE PRODUKTY
Dzięki doświadczeniu zakładów produkcyjnych Daikin oraz naszych europejskich spółek: AHT, Zanotti, Hubbard i Tewis, know‑how oraz specjalizacji w chłodnictwie komercyjnym i przemysłowym, Daikin stał się jednym z najbardziej kompleksowych dostawców rozwiązań HVAC‑R na rynku europejskim.
W ostatnich latach Daikin znacząco wzmocnił swoją obecność w sektorze chłodnictwa poprzez przejęcia kluczowych firm: Zanotti, Hubbard, Tewis oraz AHT Cooling Systems.
Połączenie kompetencji Daikin, AHT, Zanotti, Hubbard oraz Tewis tworzy unikalny ekosystem technologii, obejmujący cały łańcuch chłodniczy i pozwalający oferować klientom kompletne, zintegrowane rozwiązania. Nasze europejskie fabryki, widoczne na filmie, są miejscem, gdzie powstają innowacje kształtujące przyszłość branży HVAC‑R.
W filmie pojawiają się także ujęcia z planowanej inwestycji w Ksawerowie, która jest jednym z kluczowych zakładów produkcyjnych Daikin w Europie.