KSAWERÓW

Połączenie globalnej wizji z lokalnym potencjałem

  • Decyzja o budowie fabryki Daikin w Ksawerowie nie była przypadkowa. Firma przeanalizowała wiele lokalizacji w Europie, wybierając miejsce, które najlepiej wspiera długoterminową strategię rozwoju — zarówno w obszarze produkcyjnym, jak i logistycznym, kadrowym oraz operacyjnym. W oficjalnych komunikatach Daikin podkreśla kilka kluczowych powodów, które zadecydowały o wyborze Ksawerowa jako miejsca inwestycji o wartości 300 mln euro — największej zagranicznej inwestycji przemysłowej w Polsce w ostatnich latach. To lokalizacja, która zapewnia Doskonały dostęp do rynków Europy Zachodniej, Południowej i Północnej. Daikin oficjalnie wskazuje, że inwestycja w Polsce ułatwia dostęp do innych rynków oraz sprzyja działalności eksportowej.

  • Decyzja o budowie fabryki Daikin w Ksawerowie nie była przypadkowa. Firma przeanalizowała wiele lokalizacji w Europie, wybierając miejsce, które najlepiej wspiera długoterminową strategię rozwoju — zarówno w obszarze produkcyjnym, jak i logistycznym, kadrowym oraz operacyjnym. W oficjalnych komunikatach Daikin podkreśla kilka kluczowych powodów, które zadecydowały o wyborze Ksawerowa jako miejsca inwestycji o wartości 300 mln euro — największej zagranicznej inwestycji przemysłowej w Polsce w ostatnich latach. To lokalizacja, która zapewnia Doskonały dostęp do rynków Europy Zachodniej, Południowej i Północnej. Daikin oficjalnie wskazuje, że inwestycja w Polsce ułatwia dostęp do innych rynków oraz sprzyja działalności eksportowej.

Dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników

Polska, a zwłaszcza region łódzki — zapewnia dostęp do jednego z największych zasobów wykwalifikowanych pracowników w Europie Środkowo‑Wschodniej. To kluczowe dla branży produkcji pomp ciepła, która wymaga zarówno kompetencji technicznych, jak i doświadczenia w pracy przy nowoczesnych systemach produkcyjnych.

Dogodne położenie w centrum Polski i Europy

Ksawerów położony jest:

  • w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi
  • w pobliżu głównych dróg krajowych i autostrad (droga ekspresowa S14 oraz autostrada A2)
  • w centralnym punkcie europejskiej sieci logistycznej

Silne, stabilne i lokalne łańcuchy dostaw

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się hubów produkcyjnych Europy, a region łódzki oferuje szeroki dostęp do dostawców komponentów i usług technicznych.

Lokalizacja w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE)

Fabryka powstała na terenie Podstrefy Ksawerów ŁSSE. To otoczenie stworzone z myślą o szybszej realizacji dużych projektów przemysłowych i ich długofalowym rozwoju. Jest to największa inwestycja zagraniczna w historii Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. ŁSSE to nie tylko adres na mapie; to gotowe środowisko do wzrostu — z doświadczonymi partnerami publicznymi, przewidywalną infrastrukturą i procesami zaprojektowanymi pod duże inwestycje przemysłowe. Właśnie dlatego Ksawerów, w ramach łódzkiej strefy, stał się wyborem dla fabryki Daikin o europejskim znaczeniu

To lokalizacja zapewniająca korzystne warunki inwestycyjne oraz wsparcie administracyjne i infrastrukturalne.

Zgodność z filozofią „strategii bliskości” Daikin

Daikin od lat realizuje tzw. strategię bliskości, czyli produkcję jak najbliżej rynków, na których sprzedaje swoje urządzenia.
W oficjalnych komunikatach firma wielokrotnie podkreśla, że Ksawerów doskonale wpisuje się w ten model działania — pozwala produkować pompy ciepła w samym centrum europejskiego rynku. Nowa fabryka stanie się jednym z największych zakładów produkcyjnych w Europie, jeśli chodzi o pompy ciepła, co znacząco zwiększy zdolności produkcyjne całej grupy. Fabryka w Ksawerowie nie jest więc jedynie kolejną inwestycją — jest kluczowym elementem europejskiej struktury Daikin, wspierającym ambitny rozwój firmy w sektorze technologii przyszłości.

Silne wsparcie rządowe i samorządowe

Inwestycja otrzymała oficjalne wsparcie rządowe, w tym:

  • rekomendację Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji Strategicznych na lata 2011 – 2030, w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii
  • grant rządowy na realizację projektu
  • pełne wsparcie władz lokalnych i regionalnych

Duża dostępność terenów inwestycyjnych

Fabryka powstała na działce o powierzchni 320 000 m², co umożliwiało:

  • budowę zakładu o dużej mocy produkcyjnej
  • przyszłe rozbudowy
  • tworzenie centrum logistyczno‑produkcyjnego o znaczeniu europejskim

Ksawerów stał się domem dla fabryki Daikin, bo oferuje idealne warunki do tego, by rozwijać technologię przyszłości i tworzyć miejsca pracy, które mają realne znaczenie dla ludzi, gospodarki i środowiska. To punkt na mapie Europy, który pozwala patrzeć dużo szerzej — tworzyć kierunek dla całej branży oraz budować innowacje oparte na ekologii, jakości i niezawodności.