Inżynier/ka Procesów Jakości

Obiekt:  Daikin Manufacturing Poland
Kategoria:  Manufacturing
Lokalizacja: 

Łódź, PL

Pole niestandardowe 1:  2634

Daikin Manufacturing Poland Sp. z o.o. (DMPO) jest spółką zależną Daikin Industries Ltd. i wiodącym dostawcą technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oczyszczania powietrza i chłodnictwa. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę urządzeń, a także rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom. 

Dobry klimat zaczyna się od ludzi 
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W firmie Daikin można pracować w pozytywnym środowisku opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu. Wspólnie tworzymy najwyższej jakości rozwiązania, wspierając utalentowane zespoły. Będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i integracyjną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.

Obowiązki: 

  • Organizacja pracy w ramach zespołu Jakości Procesu 

  • Realizacja zadań wynikających z norm ISO w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  • Weryfikacja jednostek w ramach rozpatrywania reklamacji klienta (poprzez próby liniowe, ponowne testy oraz kontrolę wizualną) 

  • Nadzór nad zgodnością z planem kontroli dla części produkowanych wewnętrznie (C-Kansa) 

  • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych i procesowych na liniach produkcyjnych oraz w halach. 

  • Wsparcie zespołu Jakości Rozwoju przy testach montażowych związanych z nowymi dostawcami, dostawcami alternatywnymi, redukcją kosztów (np. nowe surowce), lokalizacją, zmianami procesów, nowymi formami, projektami oraz rewizjami 

  • Monitorowanie jakości procesu i produktu na wyznaczonych liniach oraz dla nowo uruchamianych produktów, podejmowanie działań naprawczych w oparciu o wcześniejszą analizę przyczyn źródłowych 

  • Stosowanie procedur technicznych podczas analiz problemów i poszukiwania przyczyn źródłowych 

  • Delegowanie zadań w ramach zespołu do Audytorów Jakości (pracowników produkcyjnych) 

  • Ciągła optymalizacja istniejących procesów. 

  • Nadzór nad publikacją raportów z audytów dotyczących wyrobów gotowych 

  • Pełnienie roli kluczowego kontaktu pomiędzy działami QA, Produkcji i Inżynierii Produkcji 

  • Organizacja i kontrola działań korygujących dokumentowanych w Raportach Jakości Produktu (wady wykryte w produkcji) 

  • Sporządzanie listy uzgodnionych działań z udziałem wszystkich stron (PRD, PE, MNT, QC…) oraz monitorowanie realizacji tych działań 

  • Wsparcie audytorów jakości 

 

Wymagania: 

  • Wykształcenie wyższe (minimum inżynierskie) w dziedzinie inżynierii mechanicznej  
  • Minimum 2 lata doświadczenia na tym samym lub podobnym stanowisku w środowisku związanym z jakością 
  • Język angielski – poziom min. B2
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft Office) 
  • Prawo jazdy kat. B 
  • Decyzyjność, orientacja na cele, proaktywność oraz podejście zgodne z zasadą Gemba Shugi (rozwiązywanie problemów u źródła) 
  • Doświadczenie w pracy z systemem SAP będzie dodatkowym atutem 
  • Dobra znajomość technik rozwiązywania problemów oraz standardów jakości 
  • Wiedza dotycząca produktów i procesów Certyfikat audytora ISO będzie dodatkowym atutem 

Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.

Dobry klimat zaczyna się od ludzi

Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.