Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Obiekt:  Daikin Manufacturing Poland
Kategoria:  Facilities, Environment and Safety
Lokalizacja: 

Łódź, PL

Pole niestandardowe 1:  2691

Daikin Manufacturing Poland Sp. z o.o. (DMPO) jest spółką zależną Daikin Industries Ltd. i wiodącym dostawcą technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oczyszczania powietrza i chłodnictwa. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę urządzeń, a także rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom. 

Dobry klimat zaczyna się od ludzi 
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W firmie Daikin można pracować w pozytywnym środowisku opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu. Wspólnie tworzymy najwyższej jakości rozwiązania, wspierając utalentowane zespoły. Będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i integracyjną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.

Zakres obowiązków:

  • Udział w opracowywaniu standardów BHP oraz  wdrażaniu wymaganych instrukcji i procedur
  • Nadzór nad warunkami pracy oraz przestrzeganiem przepisów i zasad BHP
  • Prowadzenie audytów bezpieczeństwa i rekomendowanie rozwiązań organizacyjnych
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz analiz dotyczących wypadków
  • Aktualizacja właściwych rejestrów
  • Udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • Wykonywanie innych zadań, zleconych przez przełożonego

Wymagania: 

  • Wykształcenie techniczne lub wyższe w kierunku bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • Znajomość aktualnych przepisów BHP i ppoż. oraz umiejętności praktycznego ich wykorzystywania

     

  • MS Office

     

  • Prawo jazdy kat. B

     

  • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, rzetelność, inicjatywa, zaangażowanie, operatywność

  • Zdolność do rozwiązywania problemów w sposób logiczny, profesjonalny i skuteczny

Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.

Dobry klimat zaczyna się od ludzi

Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.