Kierownik/czka Obszaru Produkcyjnego

Obiekt:  Daikin Manufacturing Poland
Kategoria:  Manufacturing
Lokalizacja: 

Łódź, PL

Pole niestandardowe 1:  2783

Daikin Manufacturing Poland Sp. z o.o. (DMPO) jest spółką zależną Daikin Industries Ltd. i wiodącym dostawcą technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oczyszczania powietrza i chłodnictwa. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę urządzeń, a także rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom. 

Dobry klimat zaczyna się od ludzi 
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W firmie Daikin można pracować w pozytywnym środowisku opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu. Wspólnie tworzymy najwyższej jakości rozwiązania, wspierając utalentowane zespoły. Będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i integracyjną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.

Zakres obowiązków: 

  • Zarządzanie przypisanym obszarem pracy w celu realizacji planu produkcyjnego, kontrola dokładności wykonania zadań oraz zapewnienie zgodności ze standardami
  • Zarządzanie zespołem pracowników w przypisanym obszarze, monitorowanie postępów w realizacji zadań 
  • Zapewnienie jakości wytwarzanych jednostek 
  • Ustalanie celów zespołowych i indywidualnych oraz monitorowanie ich realizacji 
  • Podejmowanie kluczowych decyzji operacyjnych, rozwiązywanie bieżących problemów oraz pełnienie roli łącznika między kadrą zarządzającą, a pracownikami liniowymi 
  • Tworzenie dziennego planu konserwacji zapobiegawcze 
  • Tworzenie dokumentacji produkcyjnej i standaryzacja procesów produkcyjnych 
  • Prowadzenie i planowanie szkoleń dla podległych pracowników – szkolenia stanowiskowe, onboarding, aktualizacja matrycy kompetencji oraz planowanie rozwoju nowych umiejętności w zespole
  • Codzienne kontrole stanu technicznego urządzeń na hali produkcyjnej, diagnozowanie przyczyn nieprawidłowości i wdrażanie działań korygujących 
  • Nadzór nad nieobecnościami pracowników i planowanie urlopów – organizowanie absencji zespołu w celu zapewnienia ciągłości i realizacji produkcji 
  • Zarządzanie wdrażaniem nowych technologii i zmian w procesach produkcyjnych oraz ich uwzględnianie w dokumentacji i szkoleniach 
  • Raportowanie bieżących problemów produkcyjnych przełożonemu i współpraca przy ich rozwiązywaniu 
  • Wdrażanie i utrzymywanie organizacji, porządku i czystości na stanowisku pracy 
  • Instruktaż i zapewnienie przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu pracy przez podległych pracowników 
  • Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
  • Promowanie dobrej współpracy zespołowej w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów 

Wymagania: 

  • Wykształcenie średnie, techniczne lub wyższe (studia uniwersyteckie lub techniczne) 
  • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku  
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem  
  • Język angielski – B2  
  • Prawo jazdy kat. B 
  • Znajomość pakietu MS Office 
  • Umiejętności komunikacyjne, budowania zespołu i zarządzania czasem 
  • Realistyczne podejście oraz samodyscyplina niezbędna do realizacji planów i podejmowania działań w celu osiągnięcia celów 

Mile widziane:

• Certyfikat lutowania (nr 912 – Miedź (Cu), Aluminium (Al), Srebro (Ag)) 
• Uprawnienia na wózki widłowe (wszystkie kategorie) 
• Uprawnienia SEP (certyfikaty elektryczne)  

Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.

Dobry klimat zaczyna się od ludzi

Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.