Młodszy Specjalista ds. Księgowości
Łódź, PL
Daikin Manufacturing Poland Sp. z o.o. (DMPO) jest spółką zależną Daikin Industries Ltd. i wiodącym dostawcą technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oczyszczania powietrza i chłodnictwa. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę urządzeń, a także rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.
Dobry klimat zaczyna się od ludzi
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W firmie Daikin można pracować w pozytywnym środowisku opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu. Wspólnie tworzymy najwyższej jakości rozwiązania, wspierając utalentowane zespoły. Będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i integracyjną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.
Twój zakres obowiązków
- Księga Zobowiązań – współpraca z Centrum Usług Wspólnych (SSC) w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesów AP: weryfikacja księgowań faktur zakupowych, monitorowanie otwartych pozycji na kontach dostawców, rozwiązywanie niezgodności GR/IR, weryfikacja i zatwierdzanie propozycji płatności
- Weryfikacja rozliczeń pracowniczych (T&E) i zapytań z Centrum Usług Wspólnych (SSC)
- Udział w miesięcznych/kwartalnych/rocznych zamknięciach dla Grupy (IFRS-J) oraz w corocznym ustawowym zamknięciu roku finansowego zgodnie z lokalnymi (PL) GAAP
- Zapewnienie zgodności z wymogami J-Sox w codziennych czynnościach
- Gromadzenie dodatkowych informacji o danym zdarzeniu gospodarczym dla potrzeb jego prawidłowego rozpoznania z punktu widzenia Ustawy o Rachunkowości oraz w zakresie VAT i CIT
- Obsługa sprawozdań GUS i NBP
- Udział w czynnościach audytowych
Nasze wymagania
- Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów w zakresie finansów i księgowości lub pokrewnym
- Doświadczenie na podobnym stanowisku (preferowane w środowisku produkcyjnym/SSC) – minimum 2 lata
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiającą swobodną komunikację
- Dobra znajomość SAP – moduł FI oraz Ms Excel
- Umiejętność pracy pod presją czasu
- Dokładność, sumienność i rzetelność
Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.
Dobry klimat zaczyna się od ludzi
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.