Młodszy/a Inżynier/ka Systemu MES
Łódź, PL
Daikin Manufacturing Poland Sp. z o.o. (DMPO) jest spółką zależną Daikin Industries Ltd. i wiodącym dostawcą technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oczyszczania powietrza i chłodnictwa. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę urządzeń, a także rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.
Dobry klimat zaczyna się od ludzi
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W firmie Daikin można pracować w pozytywnym środowisku opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu. Wspólnie tworzymy najwyższej jakości rozwiązania, wspierając utalentowane zespoły. Będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i integracyjną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.
Zakres obowiązków:
- Wdrażanie systemów produkcyjnych (MES, aplikacje peryferyjne) oraz utrzymanie poprawności danych w systemie
- Organizacja procesu produkcyjnego (definiowanie procesów, parametryzacja, standaryzacja)
- Opracowywanie projektów usprawnień oraz proponowanie nowych rozwiązań optymalizujących procesy i technologie produkcyjne oraz utrzymania danych w systemie
- Tworzenie i zarządzanie dokumentacją procesową (standardy pracy, instrukcje stanowiskowe, procedury)
- Udział w projektowaniu procesów dla linii produkcyjnych, wdrażaniu nowych technologii, wprowadzaniu zmian w procesach i produktach oraz doborze narzędzi
- Lean Manufacturing – wdrażanie i stosowanie zasad Lean Manufacturing (Kaizen, Poka‑Yoke, 6S) w celu eliminacji marnotrawstwa, zwiększenia efektywności i stabilności produkcji
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe techniczne – mile widziane z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, informatyki
- Poszukujemy osoby z doświadczeniem na stanowisku Inżyniera Produkcji lub kandydata na początku swojej kariery, który chce rozwijać się w obszarze inżynierii produkcji powiązanej z obszarem IT
- Kompetencje IT (C#, SQL, Grafana)
- Język angielski na poziomie swobodnej komunikacji
- Mile widziana znajomość:
- SAP
- programowania PLC
- sieci IT
- tworzenia dokumentacji technicznej 2D i 3D
- Prawo jazdy kat. B
Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.
Dobry klimat zaczyna się od ludzi
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.