Młodszy/a Specjalista/tka ds. General Affairs
Łódź, PL
Daikin Manufacturing Poland Sp. z o.o. (DMPO) jest spółką zależną Daikin Industries Ltd. i wiodącym dostawcą technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oczyszczania powietrza i chłodnictwa. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę urządzeń, a także rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.
Dobry klimat zaczyna się od ludzi
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W firmie Daikin można pracować w pozytywnym środowisku opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu. Wspólnie tworzymy najwyższej jakości rozwiązania, wspierając utalentowane zespoły. Będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i integracyjną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.
Zakres obowiązków:
- Organizacja wewnętrznych oraz zewnętrznych spotkań biznesowych oraz eventów firmowych.
- Opracowywanie i nadzór nad obiegiem dokumentów, raportów i prezentacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
- Zarządzanie korespondencją, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów, zamawianie kuriera oraz odbiór poczty.
- Kompleksowa organizacja krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
- Odpowiedzialność za magazyn odzieży i szafek pracowniczych, dystrybucję odzieży, obuwia oraz kluczy, a także inwentaryzację zapasów
- Zarządzanie kartami dostępu przy wejściu/wyjściu pracowników (dostęp, zmiana, przypisanie do poszczególnych pomieszczeń)
- Organizacja i zamawianie różnego rodzaju artykułów niezbędnych w firmie, w tym zapewnienie dostaw materiałów biurowych i produktów spożywczych.
- Tworzenie i nadzór zamówień dla podwykonawców oraz firm świadczących usługi na terenie zakładu.
- Tworzenie, wdrażanie i nadzorowanie procedur oraz instrukcji administracyjnych.
- Wsparcie działu administracji w bieżących zadaniach i projektach.
Wymagania:
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
- Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie.
- Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
- Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
- Wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole.
- Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do odbywania podróży służbowych
- Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku (preferowane w firmie produkcyjno-handlowej lub usługowej),
Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.
Dobry klimat zaczyna się od ludzi
Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.