Operator/ka Wózka Widłowego

Obiekt:  Daikin Manufacturing Poland
Kategoria:  Supply and Logistics
Lokalizacja: 

Łódź, PL

Pole niestandardowe 1:  3068

Daikin Manufacturing Poland (DMPO) to zakład produkcyjny zlokalizowany w Ksawerowie koło Łodzi, będący częścią globalnej Grupy Daikin, światowego lidera w dziedzinie rozwiązań grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W naszej fabryce produkujemy pompy ciepła, które wspierają rozwój energooszczędnych technologii i przyczyniają się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości.
Tworzymy środowisko pracy oparte na bezpieczeństwie, jakości oraz ciągłym doskonaleniu procesów. W Daikin wierzymy, że sukces organizacji budują ludzie. Dlatego wspieramy kulturę współpracy oraz tworzymy warunki do rozwoju zawodowego na każdym etapie kariery. Niezależnie od tego, czy pracujesz na produkcji, w utrzymaniu ruchu, jakości, logistyce czy obszarach wsparcia biznesu, stajesz się częścią międzynarodowej organizacji, która rozwija technologie mające realny wpływ na środowisko i komfort życia milionów ludzi.
Dołącz do zespołu Daikin Manufacturing Poland i współtwórz przyszłość nowoczesnych technologii HVAC

Zakres obowiązków: 

• Zarządzanie przydzielonym obszarem magazynowym w celu zapewnienia terminowej realizacji operacji logistycznych (przyjęcia, składowanie, wysyłki) 
• Zapewnienie ciągłości przepływu materiałów pomiędzy magazynem a produkcją 
• Nadzór nad prawidłowym rozmieszczeniem towarów oraz zgodnością operacji magazynowych z dokumentacją 
• Dbałość o efektywne wykorzystanie zasobów oraz optymalizację procesów logistycznych 
• Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości oraz eliminacji błędów w operacjach magazynowych 

 Wymagania: 

• Wykształcenie średnie

• Doświadczenie na podobnym stanowisku

• Uprawnienia do obsługi wózków widłowych (UDT) – I WJO lub II WJO

• Umiejętność pracy ze skanerem – dodatkowy atut 

• Znajomość SAP – mile widziana 

• Prawo jazdy kat. B 

Daikin Europe jest częścią japońskiego koncernu Daikin Industries Ltd. będącego wiodącym dostawcą produktów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, pomp ciepła, systemów wodnych i chłodniczych. Firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę efektywnych energetycznie urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Obecnie Daikin EMEA zatrudnia ponad 12 000 pracowników w ponad 59 skonsolidowanych spółkach zależnych. Posiada 12 głównych zakładów produkcyjnych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest opracowywanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, tworzących dobry klimat dla przyszłych pokoleń. A wszystko to można osiągnąć tylko dzięki naszym pracownikom.

Dobry klimat zaczyna się od ludzi

Nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy. W Daikin można pracować w pozytywnym, opartym na zaufaniu, kreatywności i ciągłym doskonaleniu środowisku. Wspierając utalentowane zespoły tworzymy najwyższej jakości rozwiązania. W Daikin będziesz mieć wiele okazji do nauki i rozwoju. Jesteśmy głęboko zaangażowani w różnorodną i inkluzywną kulturę pracy, która odzwierciedla społeczności, którym służymy. Dobry klimat zaczyna się od ludzi.